Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
7000001560
Typ
FET 80-180/4 029 ET
Druckstutzabmessung
DN 80
Gleitrohr
1 1/4 Zoll
Voltage
3x400 V
Frequenz
50 Hz
Aufstellungsart
Pumpe ohne Zubehör
A - Aufstellungsart
Enddistanzstück
ohne
ES - Enddistanzstück
Zwischendistanzstück
ohne
ZD - Zwischendistanzstück
Gleitrohrlänge 1
mm
Gleitrohrlänge 2
mm
Stützfuss
No
Höhe Zwischendistanzstück
0 mm
Gesamthöhe
0 mm
LOD-Ebene
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10007127
Bedienungsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115763
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000001560
Physikalische Eigenschaften:
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 300
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 24 86 - Submersible pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
OmniClass
23-27 17 35 - Sewage Ejectors:
CIBSE PDT
Pumps:
BIM categories
Pumpen: